SET ROB-SET 63 YASKAWA
Art-Nr.: 10.01.17.00602
Kompletter Flansch zur Anbindung an Leichtbauroboter
Branchen: Automobil | Metall
| Verwendung Konstruktion | Roboter-Set |
| Dmk | 63 (mm) |
| für | YASKAWA |
| Gewicht | 134 (g) |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | bar |
| Gewinde G1 | M6-IG |
| Einsatztemperatur | °C |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| D | 75 mm |
| d | 30 mm |
| D1 | 81 mm |
| d1 | 6,1 mm |
| D2 | 34 mm |
| d3 | 6,1 mm |
| Dmk | 63 mm |
| D mk1 | 50 mm |
| G1 | M6-IG |
| G2 | M6-IG |
| H | 17,5 mm |
| H1 | 22,5 mm |
| W | 30 ° |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Winkel | 15 ° |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation