Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SET ROB-SET 63 YASKAWA

부품 번호.: 10.01.17.00602

Complete flange for connection to lightweight robots

산업: 금속 | 자동차

Utilization designRobot set
Dmk63 (mm)
forYASKAWA
Weight134 (g)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Thread G1M6-F
Operating temperature °C
디자인 데이터
Design image
속성
D 75  mm
d 30  mm
D1 81  mm
d1 6.1  mm
D2 34  mm
d3 6.1  mm
Dmk 63  mm
D mk1 50  mm
G1 M6-F
G2 M6-F
H 17.5  mm
H1 22.5  mm
W 30  °
기술 데이터
속성
Angle 15  °
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동