SCPLc 100 HF G SA NO PNP SO FBB
Art-Nr.: 10.02.02.07603
Kompaktejektor mit Mehrstufendüse sowie integrierter Ventiltechnik und Vakuumschalter
| Länge L | 153.5 (mm) |
| Breite B | 97.8 (mm) |
| Höhe H | 72 (mm) |
| Baugröße | 100 |
| Messbereich [bar] | bar |
| Bauform | High Flow |
| Produktfamilie | SCPLc |
| Anschluss | Adapterplatte 1 |
| Gewinde G1 | G3/8"-IG |
| Gewinde G2 | G1"-IG |
| Steuerung Ventil | Stromlos offen |
| Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 5 polig |
| Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
| Gewicht | 1.25 (kg) |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| B | 97,8 mm |
| B2 | 13,8 mm |
| G1 | G3/8"-IG |
| G2 | G1"-IG |
| G3 | M4-IG |
| H | 72 mm |
| H1 | 74 mm |
| L | 153,5 mm |
| L1 | 297 mm |
| L2 | 54,5 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Gewicht | 1 250 g |
Dokumentation
Dokumentation