Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SCPLc 100 HF G SA NO PNP SO FBB

Réf. article: 10.02.02.07603

Ejecteur compact avec buse à plusieurs étages ainsi que techn. de vanne et vacuostat intégrés

Longueur L153.5 (mm)
Largeur B97.8 (mm)
Hauteur H72 (mm)
Taille100
Plage de mesure [bar] bar
FormeHigh Flow
Famille de produitsSCPLc
ConnexionPlaque d'adaptation 1
Filetage G1G3/8"-F
Filetage G2G1"-F
Vanne de commandeSans courant, ouvert
Connexion électriqueConnecteur M12, 5 pol
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur PNP
Poids propre1.25 (kg)
Données de construction
Attribut Valeur
B 97,8  mm
B2 13,8  mm
G1 G3/8"-F
G2 G1"-F
G3 M4-F
H 72  mm
H1 74  mm
L 153,5  mm
L1 297  mm
L2 54,5  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Poids propre 1 250  g
Documentation

Pièces de rechange

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier