Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SCPLc 100 HF G SA NO PNP SO FBB

Numero articolo: 10.02.02.07603

Eiettore compatto con ugello multistadio e tecnologia di valvole e vacuostati integrati

Lunghezza L153.5 (mm)
Larghezza B97.8 (mm)
Altezza H72 (mm)
Misura100
Campo di misura [bar] bar
FormaFlusso elevato
Famiglia di prodottiSCPLc
ConnessionePiastra adattatore 1
Filettatura G1G3/8"-IG
Filettatura G2G1"-IG
Valvola di controlloAperto senza corrente
Collegamento elettricoConnettore M12, 5 pol
Vacuostato in costruzioneInterruttore PNP
Peso1.25 (kg)
Dati di costruzione
Attributo Valore
B 97,8  mm
B2 13,8  mm
G1 G3/8"-IG
G2 G1"-IG
G3 M4-IG
H 72  mm
H1 74  mm
L 153,5  mm
L1 297  mm
L2 54,5  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Peso 1250  g
Documentazione

Pezzi di ricambio

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello