Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SCPLc 100 HF G SA NO PNP SO FBB

Osanro: 10.02.02.07603

Compact ejector with multi-stage nozzle and integr. valve technology and vacuum switch

Length L153.5 (mm)
Width B97.8 (mm)
Height H72 (mm)
Size100
Measuring range [bar] bar
ShapeHigh flow
Product familySCPLc
ConnectionAdapter plate 1
Thread G1G3/8"-F
Thread G2G1"-F
Control valveNormally open
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Construction vacuum switchPNP switching
Weight1.25 (kg)
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
B 97,8  mm
B2 13,8  mm
G1 G3/8"-F
G2 G1"-F
G3 M4-F
H 72  mm
H1 74  mm
L 153,5  mm
L1 297  mm
L2 54,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 1 250  g
Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin