Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SCPLc 100 HF G SA NO PNP SO FBB

Onderdeelnr.: 10.02.02.07603

compacte ejector met meertraps sproeier en geïntegreerde kleppentechnologie en vacuümsch.

Length L153.5 (mm)
Width B97.8 (mm)
Height H72 (mm)
Size100
Measuring range [bar] bar
ShapeHigh flow
Product familySCPLc
ConnectionAdapterplaat 1
Thread G1G3/8"-F
Thread G2G1"-IG
Control valveNormally open
Electrical connectionStekker M12, 5 pol
Construction vacuum switchPNP switching
Weight1.25 (kg)
Ontwerpgegevens
Attribuut Waarde
B 97,8  mm
B2 13,8  mm
G1 G3/8"-F
G2 G1"-IG
G3 M4-F
H 72  mm
H1 74  mm
L 153,5  mm
L1 297  mm
L2 54,5  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Weight 1.250  g
Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen