SCPLc 100 HF G SA NO PNP SO FBB
N° de artículo: 10.02.02.07603
Eyector compacto con boquilla multietapa y tecnología de válvulas e interruptor de vacío integrados
| Longitud L | 153.5 (mm) |
| Anchura B | 97.8 (mm) |
| Altura H | 72 (mm) |
| Tamaño | 100 |
| Margen de medición [bar] | bar |
| Forma | Alto caudal |
| Familia de productos | SCPLc |
| Conexión | Placa adaptadora 1 |
| Rosca G1 | G3/8"-HE |
| Rosca G2 | G1"-HE |
| Válvula de mando | Abierta sin corriente |
| Conexión eléctrica | Conector M12, 5 pol |
| Vacuestato para la tipo de construcción | Conmutación PNP |
| Peso | 1.25 (kg) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 97,8 mm |
| B2 | 13,8 mm |
| G1 | G3/8"-HE |
| G2 | G1"-HE |
| G3 | M4-HE |
| H | 72 mm |
| H1 | 74 mm |
| L | 153,5 mm |
| L1 | 297 mm |
| L2 | 54,5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Peso | 1250 g |
Documentación
Documentación