Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SCPLc 100 HF G SA NO PNP SO FBB

Parça no.: 10.02.02.07603

çok kademeli kompakt tip ejektör ile nozul ve entegre valf teknolojisi ve vakum sensörü

Uzunluk L153.5 (mm)
Genişlik B97.8 (mm)
Yükseklik H72 (mm)
Boyut100
Ölçüm aralığı [bar] bar
ŞekilYüksek Akış
Ürün ailesiSCPLc
BağlantıAdapter plate 1
Diş G1G3/8"-F
Diş G2G1"-F
Kontrol ValfiNormalde açık
Elektrik bağlantısıMale connect M12, 5 pol
İnşaat vakum anahtarıPNP anahtarlama
Ağırlık1.25 (kg)
Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
B 97,8  mm
B2 13,8  mm
G1 G3/8"-F
G2 G1"-F
G3 M4-F
H 72  mm
H1 74  mm
L 153,5  mm
L1 297  mm
L2 54,5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 1.250  g
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git