Schmalz

Manual handling

How To...? Inbetriebnahme des BINAR Handling NEO 30

Willkommen zur Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Seilbalancer NEO 30 von Binar Handling! In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie das Gerät auspackst, montierst und in Betrieb nimmst.

Unboxing: Wir packen den Seilbalancer NEO 30 aus und überprüfen den Lieferumfang, bestehend aus dem Seilbalancer, Drehgelenk, Adapter, Ladegerät, zwei Akkus, Haken mit Federverschluss und dem Produkthandbuch.

Montage: Dank der Plug & Play-Funktion ist die Montage schnell erledigt. Wir zeigen, wie der NEO 30 mit einer Laufkatze oder Ösenschraube verbunden wird und in einem Schienensystem montiert werden kann.

Inbetriebnahme: Nach dem Einsetzen der Akkus kann das Gerät sofort genutzt werden. Der hinterleuchtete Ein-/Aus-Taster sorgt für eine intuitive Bedienung und ermöglicht ein ergonomisches Heben von Lasten bis 30 kg.

Mit einer einzigen Akkuladung sind 200 bis 500 Hübe möglich! Durch die flexible Anbindung von Lastaufnahmemitteln, wie z. B. Scherengreifern, eignet sich der Seilbalancer für unterschiedlichste Lasten.

Viel Spaß mit dem NEO 30 – die mobile Lösung für müheloses Heben!

Mehr anzeigen
Finden Sie Ihren Ansprechpartner

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.

ALLES DA: Zeitersparnis durch höchste globale Verfügbarkeit
Weltweit verfügbar. Langfristig gesichert: Sie brauchen Lösungen, keine Wartezeiten.

ALLES PASST: Einfache Systemauslegung
Einfach kombinieren. Sicher entscheiden: Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt und bieten vollständige Kompatibilität.

ALLES KLAR: Maximale Kosteneffizienz
Volle Funktion. Attraktiver Preis: Ideal für Standardanwendungen mit klaren Anforderungen.

Mehr zum Vorzugsprogramm Schmalz Select erfahren