Schmalz

Manual handling

Come...? Messa in funzione del Binar Handling NEO 30

Benvenuti alla guida passo-passo per il bilanciatore a fune collaborativo NEO 30 di Binar Handling! In questo video vi mostreremo come disimballare, assemblare e iniziare a utilizzare il dispositivo.

Disimballaggio: Disimballiamo il NEO 30 e controlliamo il contenuto: il bilanciatore a fune collaborativo, il giunto girevole, l'adattatore, il caricabatterie, due batterie, il gancio con sicurezza a molla e il manuale del prodotto.

Montaggio: Grazie alla funzione Plug & Play, il montaggio è facile e veloce. Vi mostriamo come fissare il NEO 30 a un carrello o a un golfare e come installarlo in un sistema a binario.

Messa in funzione: Una volta inserite le batterie, il dispositivo è subito pronto all'uso. Il pulsante di accensione/spegnimento retroilluminato garantisce un funzionamento intuitivo e consente di sollevare in modo ergonomico carichi fino a 30 kg.

Con una sola carica delle batterie si possono sollevare da 200 a 500 carichi! Le flessibili opzioni di aggancio, come le pinze di presa a forbice, rendono il NEO 30 ideale per la movimentazione di una varietà di carichi rettangolari.

Godetevi il vostro NEO 30 - la soluzione mobile per sollevare senza fatica!

Mostra di più
Trova il tuo contatto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.

TUTTO DISPONIBILE: risparmio di tempo grazie alla massima disponibilità globale
Disponibile in tutto il mondo. Affidabile a lungo termine: Avete bisogno di soluzioni, non di tempi di attesa.

TUTTO PRONTO: Semplicità nel design del sistema
Si combinano facilmente. I componenti sono perfettamente abbinati e offrono piena compatibilità.

TUTTO CHIARO: Massimo rendimento in termini di costi
Piena funzione. Prezzo interessante: Ideale per applicazioni standard con chiare esigenze.

Ulteriori esperienze sulla gamma di prodotti preferiti Schmalz Select