Schmalz

Manual handling

Jak...? Uruchomienie BINAR Handling NEO 30

Witamy w poradniku krok po kroku dotyczącym wyważarki linowej NEO 30 od Binar Handling! W tym filmie pokażemy, jak rozpakować, zmontować i rozpocząć korzystanie z urządzenia.

Rozpakowanie: Rozpakowujemy NEO 30 i sprawdzamy zawartość, w tym wyważarkę linową, przegub obrotowy, adaptację, ładowarkę, dwie baterie, hak sprężynowy z blokadą i instrukcję obsługi produktu.

Montaż: Dzięki funkcji Wtyczka & Play montaż jest szybki i łatwy. Pokazujemy, jak przymocować NEO 30 do wózka lub śruby oczkowej i zainstalować go w systemie szynowym.

Uruchomienie: Po włożeniu baterii urządzenie jest natychmiast gotowe do użycia. Podświetlany przycisk włączania/wyłączania zapewni intuicyjną obsługę i umożliwi ergonomicznie podnoszenie ładunków o wadze do 30 kg.

Na jednym ładowaniu baterii można wykonać od 200 do 500 podnoszeń! Elastyczne opcje mocowania, takie jak chwytaki nożycowe, sprawiają, że NEO 30 jest idealny do obsługi różnych ładunków prostokątnych.

Ciesz się swoim NEO 30 - mobilnym rozwiązaniem do bezwysiłkowego podnoszenia!

Pokaż więcej
Znajdź swój kontakt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.

WSZYSTKO DOSTĘPNE: Oszczędność czasu dzięki maksymalnej globalnej dostępności
Dostępne na całym świecie. Niezawodność przez długi czas: Potrzebujesz rozwiązań, a nie czasu oczekiwania.

WSZYSTKO USTAWIONE: Prostota konstrukcji systemu
Łatwość łączenia. Części składowe są idealnie dopasowane i zapewniają pełną kompatybilność.

WSZYSTKO JASNE: Maksymalna sprawność kosztowa
Pełna funkcjonalność. Atrakcyjna cena: Idealny do standardowych aplikacji o jasno określonych wymogach.

Więcej doświadczeń na temat preferowanej gamy produktów Schmalz Select