Schmalz

Manual handling

¿Cómo...? Preparación de la BINAR Handling NEO 30

¡Bienvenido a la guía paso a paso del equilibrador de cable NEO 30 de Binar Handling! En este vídeo, le mostraremos cómo desembalar, montar y empezar a utilizar el dispositivo.

Desembalaje: Desembalamos el NEO 30 y comprobamos su contenido, incluido el equilibrador de cuerda, la articulación de resorte, el adaptador, el cargador, dos baterías, el gancho con bloqueo de mosquetón y el manual del producto.

Montaje: Gracias a la función Plug & Play, el montaje es rápido y sencillo. Le mostramos cómo fijar el NEO 30 a un carro o a un cáncamo y cómo instalarlo en un sistema de raíles.

Preparación: Una vez colocadas las pilas, el dispositivo está listo para su uso inmediato. El botón de encendido/apagado retroiluminado garantiza un funcionamiento intuitivo y permite levantar ergonómicamente cargas de hasta 30 kg.

Con una sola carga de batería, ¡puede realizar entre 200 y 500 elevaciones! Las flexibles opciones de enganche, como las garras de tijera, hacen que la NEO 30 sea ideal para el handling de una gran variedad de cargas rectangulares.

Disfrute de su NEO 30: ¡la solución móvil para levantar cargas sin esfuerzo!

Mostrar más
Encuentre su contacto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.

TODO DISPONIBLE: Ahorro de tiempo gracias a la máxima disponibilidad mundial
Disponible en todo el mundo. Fiable a largo plazo: Usted necesita soluciones, no tiempos de espera.

TODO CONJUNTO: Simplicidad en el diseño del sistema
Combine fácilmente. Los componentes están perfectamente adaptados y ofrecen una compatibilidad total.

TODO DESPEJADO: Máxima eficiencia en costes
Plena función. Precio atractivo: Ideal para aplicaciones estándar con exigencias claras.

Experimente más sobre la gama de productos preferida Schmalz Select