Schmalz

Manual handling

How To...? 비나핸들링 NEO 30 작동 가이드

비나핸들링 로프 밸런서 NEO 30의 단계별 가이드에 오신 것을 환영합니다!
이 영상에서는 NEO 30을 언박싱하고, 조립한 뒤 작동하는 방법까지 자세히 안내해 드립니다.

언박싱: 포장을 열어 로프 밸런서, 회전 조인트, 어댑터, 충전기, 배터리 2개, 스프링 잠금 장치가 있는 후크, 제품 설명서 등 구성품을 확인합니다.

조립: 플러그 앤 플레이 기능 덕분에 누구나 빠르고 간편하게 조립할 수 있습니다. NEO 30을 트롤리 또는 아이 볼트에 장착하고, 레일 시스템에 설치하는 과정을 보여드립니다.

작동: 배터리를 삽입하면 즉시 사용 가능합니다. 백라이트 온/오프 버튼으로 직관적으로 작동하며, 최대 30kg까지 인체공학적으로 리프팅할 수 있습니다.

한 번의 배터리 충전으로 200~500회까지 리프팅이 가능합니다! 시저 그리퍼 등 엔드 이펙터를 활용하여 다양한 사각형 작업물 핸들링에 최적화된 솔루션을 제공합니다. 

NEO 30과 함께 간편한 리프팅, 지금 바로 경험해보세요!

자세히보기
연락처 찾기

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.