Schmalz

Manual handling

Comment... ? Préparation de commandes pour le Binar Handling NEO 30

Bienvenue dans le guide pas à pas de l'equilibreur à cable NEO 30 de Binar Handling ! Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment déballer, assembler et commencer à utiliser le dispositif.

Déballage: Nous déballons le NEO 30 et vérifions le sommaire, y compris l'equilibreur de corde, l'articulation basculante, l'adaptateur, le chargeur, deux batteries, le crochet avec le blocage par ressort, et le manuel du produit.

Montage: Grâce à la fonction Plug & Play, le montage est rapide et facile. Nous montrons comment fixer le NEO 30 à un chariot ou à un boulon à œil et l'installer dans un système de rails.

Préparation de commandes: Une fois les piles insérées, le dispositif est immédiatement prêt à l'emploi. Le bouton marche/arrêt rétroéclairé assure un fonctionnement intuitif et permet de lever de manière ergonomique des charges jusqu'à 30 kg.

Avec une seule charge de batterie, vous conservez la possibilité d'effectuer de 200 à 500 levages! Grâce aux options de fixation souples, telles que les préhenseurs à ciseaux, le NEO 30 est idéal pour la manipulation d'une variété de charges rectangulaires.

Profitez de votre NEO 30 - la solution mobile pour un levage sans effort !

Afficher plus
Trouvez votre contact

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.

TOUS DISPONIBLES : Gain de temps grâce à une disponibilité mondiale maximale
Disponible dans le monde entier. Fiable à long terme : Vous avez besoin de solutions, pas de temps d'attente.

TOUS PRÊTS : Simplicité dans la composition du système
Assemblez facilement. Les composants sont parfaitement adaptés et offrent une compatibilité totale.

TOUT EST CLAIR : Un rendement maximal
Fonctionnalité complète. Prix attractif : Idéal pour les applications standard avec des exigences claires.

En savoir plus sur la gamme de produits préférés Schmalz Select