Schmalz

Manual handling

Miten...? BINAR Handling NEO 30 -laitteen käyttöönotto

Tervetuloa Binar Handlingin NEO 30 -köyden tasapainottimen vaiheittaiseen oppaaseen! Tällä videolla näytämme, miten laite puretaan, kootaan ja otetaan käyttöön.

Pakkauksen purkaminen: Puramme NEO 30 -laitteen pakkauksesta ja tarkistamme sen sisällön, johon kuuluvat Köyden tasapainotin, kääntyvä liitos, sovitin, laturi, kaksi akkua, jousikoukku ja tuote-manuaali.

Kokoaminen: Pistoke & Play -toiminnon ansiosta kokoaminen on nopeaa ja helppoa. Näytämme, miten NEO 30 liitetään vaunuun tai silmukkapulttiin ja asennetaan kiskojärjestelmään.

Käyttöönotto: Kun paristot on asetettu paikalleen, laite on heti käyttövalmis. Taustavalaistu on/off-painike varmistaa intuitiivisen toiminnan ja mahdollistaa ergonomisen nostamisen jopa 30 kg:n kuormille.

Yhdellä akun latauksella tölkillä voit suorittaa 200 -500 nostoa! Joustavien liitosten, kuten saksikourien, ansiosta NEO 30 soveltuu erinomaisesti erilaisten suorakulmaisten kuormien käsittelyyn.

Nauti NEO 30:stä - liikkuva ratkaisu vaivattomaan nostamiseen!

Näytä lisää
Etsi yhteyshenkilösi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.

KAIKKI SAATAVILLA: Aikasäästöt maksimaalisen maailmanlaajuisen saatavuuden ansiosta
Saatavilla maailmanlaajuisesti. Luotettava pitkällä aikavälillä: Tarvitset ratkaisuja, et odotusaikoja.

KAIKKI VALMIINA: Järjestelmäsuunnittelun yksinkertaisuus
Yhdistä helposti. Komponentit on sovitettu täydellisesti yhteen ja ne ovat täysin yhteensopivia.

KAIKKI SELVÄÄ: Maksimaalinen hyötysuhde
Täysi toiminto. Houkutteleva hinta: Ihanteellinen vakiosovelluksiin, joissa on selkeät vaatimukset.

Lue lisää edullisesta Schmalz Select -tuotevalikoimasta