Flächengreifsysteme FMCB
- Flächengreifer für externen Vakuum-Erzeuger
- Geeignet für den Betrieb mit kollaborativen Robotern
- Dichtelement: Dichtschaum oder Sauggreifer
Bisher wurden die 10 kg schweren Kartonagen manuell von einem Mitarbeiter vom Rollenband gehoben und auf eine Palette gesetzt. Die herausgehende körperliche Belastung und die langen Zykluszeiten erforderten eine Verbesserung des Prozesses. Hier konnte ein Flächengreifsystem von Schmalz Abhilfe schaffen.
Das Vakuum-Flächengreifsystem FMC ist besonders für die Palettierung von Kartonagen geeignet. Das Flächengreifsystem ist mit einem Dichtschaum ausgerüstet, dieser ermöglicht verschieden große Kartonagen aus undefinierten Positionen schnell und einfach aufzunehmen.
Die begrenzte Raumhöhe der Produktionswerkstatt verhinderte die Installation eines gewöhnlichen Portals. Der Greifer wurde auf seitliches Aufnehmen umgebaut, dadurch konnten Investitionskosten eingespart werden.
Durch das Flächengreifsystem von Schmalz konnte der Prozess vollautomatisiert werden und die Ausbringungsmenge auf 25 Kartonagen pro Minute deutlich erhöht werden.
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.