Chwytaki powierzchniowe FMCB
- Chwytak wielkopowierzchniowy do zewnętrznego generatora podciśnienia
- Nadaje się do pracy z robotami współpracującymi
- Element uszczelniający: pianka uszczelniająca lub przyssawka
Wcześniej kartony o wadze 10 kg były ręcznie podnoszone z przenośnika rolkowego przez pracownika i umieszczane na palecie. Wynikające z tego obciążenia fizyczne i długie czasy cyklu wymagały usprawnienia procesu. Rozwiązaniem okazało się zastosowanie wielkopowierzchniowego podciśnieniowego systemu chwytakowego firmy Schmalz.
Wielkopowierzchniowy podciśnieniowy system chwytakowy FMC jest szczególnie przydatny do paletyzacji pudeł kartonowych. Wielkopowierzchniowy podciśnieniowy system chwytakowy jest wyposażony w piankę zgrzewającą, która umożliwia szybkie i łatwe pobieranie kartonów o różnych rozmiarach z nieokreślonych pozycji.
Ograniczona wysokość pomieszczenia w warsztacie produkcyjnym uniemożliwiła zainstalowanie zwykłej suwnicy. Chwytak został przerobiony w taki sposób, aby pobierał materiał z boku, co pozwoliło obniżyć koszty inwestycji.
Wielkopowierzchniowy system chwytakowy firmy Schmalz umożliwił pełną automatyzację procesu i znaczne zwiększenie wydajności do 25 kartonów na minutę.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.