광영역 그리핑 시스템 FMCB
- 외부 진공 발생 기용 영역 그리퍼
- 협동 로봇 작업에 적합
- 씰링 요소 : 씰링 폼 또는 흡입 패드
카테고리 표시
이전에는 직원이 롤러 컨베이어에서 10kg의 판지 상자를 수동으로 들어 올려 팔레트에 올려 놓았습니다. 관련된 물리적 스트레스와 긴 사이클 시간으로 인해 프로세스를 개선할 필요가 있었습니다. Schmalz의 대면적 그리핑 시스템은 이 문제를 해결할 수 있었습니다.
진공 영역 그리핑 시스템 FMC는 판지 상자를 팔레타이징하는 데 특히 적합합니다. 영역 그리핑 시스템에는 밀봉 폼이 장착되어 있어 다양한 크기의 판지 상자를 정의되지 않은 위치에서 빠르고 쉽게 픽업할 수 있습니다.
생산 작업장의 제한된 높이로 인해 일반 포털을 설치할 수 없었습니다. 그리퍼를 측면에서 픽업하도록 변환하여 투자 비용을 절감했습니다.
Schmalz의 영역 그리핑 시스템 덕분에 프로세스가 완전히 자동화될 수 있었고 생산량이 분당 25개 상자로 크게 증가했습니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.