Laaja pinta-alainen tarttujasysteemi FMCB
- Alueen tarttuja ulkoiselle alipainegeneraattorille
- Sopii käytettäväksi yhteistyörobottien kanssa
- Tiivistyselementti: tiivistysvaahto tai imutyyny
Aiemmin työntekijä nosti 10 kg:n painoiset pahvilaatikot käsin rullakuljettimelta ja asetti ne kuormalavalle. Tästä johtuva fyysinen rasitus ja pitkät sykliajat edellyttivät prosessin parantamista. Schmalzin suuren alueen tyhjiöpuristusjärjestelmä pystyi tarjoamaan ratkaisun.
FMC-tyhjiöpuristinjärjestelmä soveltuu erityisesti pahvilaatikoiden kuormalavojen kiinnittämiseen. Suuren pinta-alan tyhjiöpuristusjärjestelmä on varustettu tiivistysvaahdolla, jonka avulla erikokoiset pahvilaatikot voidaan poimia nopeasti ja helposti määrittelemättömistä paikoista.
Tuotantopajan rajoitettu huonekorkeus esti tavallisen portaalin asentamisen. Tartuntalaite muutettiin siten, että se voi ottaa tavaran sivulta, mikä säästi investointikustannuksia.
Schmalzin suurikokoisen tarttumisjärjestelmän ansiosta prosessi voitiin automatisoida täysin ja tuotantomäärää kasvattaa merkittävästi 25 pahvilaatikkoon minuutissa.
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.