Oppervlakgrijpersystemen FMCB
- Grijper met een groot oppervlak voor een externe vacuümgenerator
- Geschikt voor gebruik met collaboratieve robots
- Afdichtingselement: afdichtingsschuim of zuignap
Voorheen werden de kartonnen dozen van 10 kg door een werknemer handmatig van de rollenbaan getild en op een pallet geplaatst. De fysieke belasting en de lange cyclustijden vereisten een verbetering van het proces. Een groot oppervlak vacuümgrijpersysteem van Schmalz kon uitkomst bieden.
Het grote oppervlak vacuüm-grijpsysteem FMC is bijzonder geschikt voor het palletiseren van kartonnen dozen. Het vacuümgrijpsysteem met groot oppervlak is uitgerust met een afdichtingsschuim dat het mogelijk maakt om kartonnen dozen van verschillende afmetingen snel en gemakkelijk uit ongedefinieerde posities op te pakken.
De beperkte ruimtehoogte van de productiewerkplaats verhinderde de installatie van een gewoon portaal. De grijper werd omgebouwd om vanaf de zijkant op te pakken, wat investeringskosten bespaarde.
Het grijpsysteem met grote grijpvlakken van Schmalz maakte het mogelijk het proces volledig te automatiseren en de output aanzienlijk te verhogen tot 25 kartonnen dozen per minuut.
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.