Schmalz

Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Window 200/300

Vertikale Handhabung von Fenstern, Glasscheiben und Glasbauteilen

Für die vertikale Handhabung von Fenstern, Glasscheiben und Glasbauteilen bis 300 kg
Produktanfrage

Vakuum-Hebegerät mit speziellen Saugplatten für maximale Haltekräfte auf Glasoberflächen

Produktivitätssteigerung durch schnelles und ergonomisches Umsetzen von Glaswerkstücken

Leichtgängiges Drehen des Werkstücks am Bedienelement

Schmaler Basiskörper für gute Sicht auf das zu handhabende Werkstück

Rechnet sich ein Handhabungssystem von Schmalz? Finden Sie es in wenigen Klicks heraus!

Sie möchten wissen, ob sich die Investition in ein Handhabungssystem für Sie wirklich rechnet? Mit unserem kostenlosen Online-Amortisationsrechner erhalten Sie in kürzester Zeit eine klare Antwort – schnell, einfach und völlig unverbindlich. Ein paar Klicks genügen, und Sie sehen sofort, wann Ihre Investition den gewünschten wirtschaftlichen Erfolg bringt.
Starten Sie jetzt – und entdecken Sie neue Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung!

Direkt zur Amortisationsrechnung
Aufbau
  • Schmaler Basiskörper (1) zur vertikalen Handhabung
  • Elektrische Vakuum-Pumpe (2) für kurze Evakuierungszeiten
  • Ergonomischer Bedienbügel (3) zum vertikalen Drehen von Werkstücken
  • Manuelle Dreheinheit (4) bis 90° nach links oder rechts, optional elektrisch angetrieben
  • Traversensystem (5) mit UV- und ozonbeständigen Saugplatten (6)
Technische Daten

VacuMaster Window Basic

Typ Drehmechanismus Max. Traglast [kg] Anzahl Saugplatten ∅ Saugplatten [mm]
Window Basic 200 Manuell, links/rechts 200 2 305
Window Basic 300 Manuell, links/rechts 300 4 305

 

Typ Länge L [mm] Breite B [mm] Bauhöhe H [mm] Gesamttiefe L1 [mm] Eigengewicht [kg]
Window Basic 200 630 - 930 305 940 390 39
Window Basic 300 620 - 910 640 1.100 400 55

VacuMaster Window Comfort

Typ Drehmechanismus Max. Traglast [kg] Anzahl Saugplatten ∅ Saugplatten [mm]
Window Comfort 200 Manuell, links/rechts 200 2 305
Window Comfort 200 EL Elektrisch, rechts 200 2 305
Window Comfort 300 Manuell, links/rechts 300 4 305
Window Comfort 300 EL Elektrisch, rechts 300 4 305

 

Typ Länge L [mm] Breite B [mm] Bauhöhe H [mm] Gesamttiefe L1 [mm] Eigengewicht [kg]
Window Comfort 200 630 - 930 300 940 550 55
Window Comfort 200 EL 630 - 930 630 940 570 71
Window Comfort 300 620 - 910 300 1.100 630 59
Window Comfort 300 EL 620 - 910 630 1.100 650 76

Videos

Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.

Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.
Produktanfrage

Ersatzteile

Zubehör

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb