- Wide range of spare and wear parts
- Vacuum generator, filter, suction plates
Vacuüm heftoestellen VacuMaster Window 200/300
Verticale verwerking van ruiten, glazen platen en glazen onderdelen
Vacuümhefinrichting met speciale zuigplaten voor maximale houdkracht op glasoppervlakken
Verhoogde productiviteit door snelle en ergonomische overdracht van glazen werkstukken
Soepel zwenken en draaien van het werkstuk met behulp van de bedieningshendel
Smalle basis voor een goed zicht op het te hanteren werkstuk
Rendeert een grijpersysteem van Schmalz? Ontdek het in slechts een paar klikken!
Wilt u weten of investeren in een grijpersysteem voor u echt loont? Onze gratis online afschrijvingscalculator geeft u in een mum van tijd een duidelijk antwoord - snel, eenvoudig en volledig vrijblijvend. Een paar klikken volstaan en u ziet meteen wanneer uw investering het gewenste economische succes oplevert.
Begin nu - en ontdek nieuwe manieren om het rendement te verhogen en de kosten te verlagen!

Ontwerp

- Smalle basis (1) voor verticale handling
- Elektrische vacuümpomp (2) voor korte evacuatietijden
- Ergonomische bedieningshendel (3) voor verticale rotatie van werkstukken
- Handmatige rotatie tot 90° links of rechts, met optionele elektrische aandrijving
- Traversesysteem (5) met UV- en ozonbestendige aanzuigplaten (6)
Technische gegevens
VacuMaster Window Basic
| Type | Draaimechanisme | Max. tilvermogen [kg] | Aantal zuignappen | ∅ vacuümplaten [mm] |
|---|---|---|---|---|
| Window Basic 200 | Handmatig, links/rechts | 200 | 2 | 305 |
| Window Basic 300 | Handmatig, links/rechts | 300 | 4 | 305 |
| Type | Lengte L [mm] | Breedte B [mm] | Totale hoogte H [mm] | Totale diepte L1 [mm] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Window Basic 200 | 630 - 930 | 305 | 940 | 390 | 39 |
| Window Basic 300 | 620 - 910 | 640 | 1,100 | 400 | 55 |
VacuMaster Window Comfort
| Type | Draaimechanisme | Max. tilvermogen* [kg] | Aantal zuignappen | ∅ vacuümplaten [mm] |
|---|---|---|---|---|
| Window Comfort 200 | Handmatig, links/rechts | 200 | 2 | 305 |
| Window Comfort 200 EL | Elektrisch, rechts | 200 | 2 | 305 |
| Window Comfort 300 | Handmatig, links/rechts | 300 | 4 | 305 |
| Window Comfort 300 EL | Elektrisch, rechts | 300 | 4 | 305 |
| Type | Lengte L [mm] | Breedte B [mm] | Totale hoogte H [mm] | Totale diepte L1 [mm] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Window Comfort 200 | 630 - 930 | 300 | 940 | 550 | 55 |
| Window Comfort 200 EL | 630 - 930 | 630 | 940 | 570 | 71 |
| Window Comfort 300 | 620 - 910 | 300 | 1.100 | 630 | 59 |
| Window Comfort 300 EL | 620 - 910 | 630 | 1.100 | 650 | 76 |
Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.