Spare and Wear Parts VacuMaster Window 200/300
- Wide range of spare and wear parts
- Vacuum generator, filter, suction plates
유리 표면에 대한 최대 유지력을위한 특수 흡입 판이있는 진공 리프팅 장치
글라스 소재 작업물을 인체공학적으로 빠르게 이송함으로써 생산성 향상
작업자 핸들을 사용하여 작업물을 회전
흡착하는 작업물을 정확하게 확인할 수 있는 좁은 바디
슈말츠의 핸들링 시스템이 효과가 있을까요? 클릭 몇 번으로 알아보세요!
핸들링 시스템에 투자하는 것이 정말 효과가 있는지 알고 싶으신가요? 무료 온라인 상각 계산기를 사용하면 빠르고 간단하며 구속력이 전혀 없는 명확한 답을 바로 얻을 수 있습니다. 몇 번의 클릭만으로 원하는 경제적 성과를 얻을 수 있는 투자 시기를 즉시 확인할 수 있습니다.
지금 바로 시작하여 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있는 새로운 방법을 찾아보세요!


| 종류 | 회전 방법 | 최대 리프트 용량[kg] | 석션 플레이트 수 | ∅ 석션 플레이트[mm] |
|---|---|---|---|---|
| Window Basic 200 | 수동, 왼쪽/오른쪽 | 200 | 2 | 305 |
| Window Basic 300 | 수동, 왼쪽/오른쪽 | 300 | 4 | 305 |
| 종류 | 길이 L[mm] | 폭 B[mm] | 전체 높이 H[mm] | 총 깊이 L1[mm] | 무게[kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Window Basic 200 | 630 - 930 | 305 | 940 | 390 | 39 |
| Window Basic 300 | 620 - 910 | 640 | 1,100 | 400 | 55 |
| 종류 | 회전 방법 | 최대 리프트 용량[kg] | 석션 플레이트 수 | ∅ 석션 플레이트[mm] |
|---|---|---|---|---|
| Window Comfort 200 | 수동, 왼쪽/오른쪽 | 200 | 2 | 305 |
| Window Comfort 200 EL | 전기, 오른쪽 | 200 | 2 | 305 |
| Window Comfort 300 | 수동, 왼쪽/오른쪽 | 300 | 4 | 305 |
| Window Comfort 300 EL | 전기, 오른쪽 | 300 | 4 | 305 |
| 종류 | 길이 L[mm] | 폭 B[mm] | 전체 높이 H[mm] | 총 깊이 L1[mm] | 무게[kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Window Comfort 200 | 630 - 930 | 300 | 940 | 550 | 55 |
| Window Comfort 200 EL | 630 - 930 | 630 | 940 | 570 | 71 |
| Window Comfort 300 | 620 - 910 | 300 | 1.100 | 630 | 59 |
| Window Comfort 300 EL | 620 - 910 | 630 | 1.100 | 650 | 76 |
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.