Schmalz

Palonniers à ventouses VacuMaster Window 200/300

Manipulation verticale de fenêtres, vitres et composants en verre

Pour la manipulation verticale de fenêtres, de panneaux vitrés et de composants en verre jusqu'à 300 kg.
Demande de produit

Palonnier à ventouses équipé de ventouses plates spéciales, pour des forces de préhension maximales sur des surfaces en verre

Augmentation de la productivité grâce à une manutention rapide et ergonomique de pièces en verre

Rotation contrôlée de la pièce à l'aide de la poignée de l'opérateur.

Corps principal réduit pour une bonne vision de la pièce à manipuler

Un système d'aide d'à la manutention de Schmalz est-il rentable ? Découvrez-le en quelques clics !

Vous souhaitez savoir si l'investissement dans un système d'aide à la manutention est vraiment rentable pour vous ? Notre calculateur d'amortissement gratuit en ligne vous donnera une réponse claire en un rien de temps - rapide, simple et totalement sans engagement. Quelques clics suffisent et vous verrez instantanément à quel moment votre investissement vous apportera le succès économique escompté.
Commencez dès maintenant - et découvrez de nouvelles façons d'accroître le rendement et de réduire les coûts !

Directement au calcul de l'amortissement
Composition
  • Corps principal réduit pour la manipulation verticale
  • Pompe à vide électrique (2) pour des temps d'évacuation courts
  • Poignée de commande ergonomique (3) pour le pivotement vertical de pièces
  • Unité tournante manuelle (4) jusqu'à 90° vers la gauche ou la droite, entrainement électrique en option
  • Système de traverses (5) avec ventouses plates résistantes aux UV et à l'ozone (6)
Données techniques

VacuMaster Window Basic

Type Méchanisme de pivotement Charge max. [kg] Nombre de plaques ventouses ∅ plaques ventouses [mm]
Window Basic 200 Manuel, gauche/droite 200 2 305
Window Basic 300 Manuel, gauche/droite 300 4 305

 

Type Longueur L [mm] Largeur B [mm] Encombrement en hauteur H [mm] Profondeur totale L1 [mm] Poids propre [kg]
Window Basic 200 630 - 930 305 940 390 39
Window Basic 300 620 - 910 640 1.100 400 55

VacuMaster Window Comfort

Type Mécanisme de pivotement Charge max. [kg] Nombre de plaques ventouses ∅ plaques ventouses [mm]
Window Comfort 200 Manuel, gauche/droite 200 2 305
Window Comfort 200 EL Electrique, droite 200 2 305
Window Comfort 300 Manuel, gauche/droite 300 4 305
Window Comfort 300 EL Electrique, droite 300 4 305

 

Type Longueur L [mm] Largeur B [mm] Encombrement en hauteur H [mm] Profondeur totale L1 [mm] Poids propre [kg]
Window Comfort 200 630 - 930 300 940 550 55
Window Comfort 200 EL 630 - 930 630 940 570 71
Window Comfort 300 620 - 910 300 1.100 630 59
Window Comfort 300 EL 620 - 910 630 1.100 650 76

Vidéos

Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.

Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.
Demande de produit

Pièces de rechange

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier