Schmalz

Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Window 200/300

Manipolazione verticale di finestre, lastre di vetro e componenti in vetro

Per l'handling verticale di finestre, lastre di vetro e componenti in vetro fino a 300 kg

Inchiesta sul prodotto

Dispositivo di sollevamento a vuoto con piastre di aspirazione speciali per le forze di presa massime sulle superfici di vetro

Produttività migliorata grazie al posizionamento veloce ed ergonomico dei pezzi di vetro

Rotazione reattiva del pezzo utilizzando la maniglia dell'operatore

Corpo di base sottile per avere una visibilità ottimale del pezzo da movimentare

Un sistema di movimentazione di Schmalz conviene? Scopritelo in pochi clic!

Volete sapere se l'investimento in un sistema di movimentazione è davvero conveniente per voi? Il nostro calcolatore online gratuito vi darà una risposta chiara in pochissimo tempo: veloce, semplice e assolutamente non vincolante. Bastano pochi clic e vedrete immediatamente quando il vostro investimento porterà al successo economico desiderato.
Iniziate subito a scoprire nuovi modi per aumentare il rendimento e ridurre i costi!

Direttamente al calcolo dell'ammortamento
Struttura
  • Corpo di base sottile (1) per la movimentazione verticale
  • Pompa per vuoto elettrica (2) per tempo di evacuazione breve
  • Maniglia di comando ergonomica (3) per la rotazione verticale dei pezzi
  • Unità di rotazione manuale (4) fino a 90° verso sinistra o verso destra, con azionamento elettrico opzionale
  • Sistema di traverse (5) con ventose resistenti ai raggi UV e all'ozono (6)
Dati tecnici

VacuMaster Window Basic

Tipo Meccanismo di rotazione Carico max. [kg] Numero piastre di aspirazione ∅ piastre di aspirazione [mm]
Window Basic 200 Manuale, sinistra/destra 200 2 305
Window Basic 300 Manuale, sinistra/destra 300 4 305

 

Tipo Lunghezza L [mm] Larghezza B [mm] Altezza totale H [mm] Profondità complessiva L1 [mm] Peso specifico [kg]
Window Basic 200 630 - 930 305 940 390 39
Window Basic 300 620 - 910 640 1.100 400 55

VacuMaster Window Comfort

Tipo Meccanismo di rotazione Carico max. [kg] Numero piastre di aspirazione ∅ piastre di aspirazione [mm]
Window Comfort 200 Manuale, sinistra/destra 200 2 305
Window Comfort 200 EL Elettrico, destra 200 2 305
Window Comfort 300 Manuale, sinistra/destra 300 4 305
Window Comfort 300 EL Elettrico, destra 300 4 305

 

Tipo Lunghezza L [mm] Larghezza B [mm] Altezza totale H [mm] Profondità complessiva L1 [mm] Peso specifico [kg]
Window Comfort 200 630 - 930 300 940 550 55
Window Comfort 200 EL 630 - 930 630 940 570 71
Window Comfort 300 620 - 910 300 1.100 630 59
Window Comfort 300 EL 620 - 910 630 1.100 650 76

Videos

Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.

Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.
Inchiesta sul prodotto

Pezzi di ricambio

Accessori

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello