- Wide range of spare and wear parts
- Vacuum generator, filter, suction plates
Alipaine nostolaite VacuMaster Window 200/300
Ikkunoiden, lasilevyjen ja lasiosien käsittelyyn pystysuunnassa
Alipainenostin lasille soveltuvilla suuren pitovoiman imulevyillä
Lisääntynyt tuottavuus lasin työkappaleiden nopean ja ergonomisen sijoittamisen avulla
Työkappaleen sujuva kääntö ohjauselementissä
Kapea runko antaa hyvän kuvan käsiteltävästä kappaleesta
Kannattaako Schmalzin käsittely? Ota selvää muutamalla klikkauksella!
Haluatko tietää, kannattaako käsittelyyn sijoittaminen todella maksaa sinulle? Maksuton online-kuoletuslaskurimme antaa sinulle selkeän vastauksen hetkessä - nopeasti, yksinkertaisesti ja täysin sitomattomasti. Muutama klikkaus riittää, ja näet heti, milloin investointisi tuo toivottua taloudellista menestystä.
Aloita nyt - ja löydä uusia tapoja parantaa hyötysuhdetta ja vähentää kustannuksia!

Design

- Kapea runkorakenne(1)
- Sähköinen alipainepumppu (2) lyhyellä tyhjiöintiajalla
- Ergonominen käyttökahva (3), josta käsin kappaletta voidaan pyörittää
- Manuaalinen pyöritysyksikkö (4) kappaleen 90° pyöritykseen joko myötä- tai vastapäivään, optiona sähköinen pyöritys
- Runkopalkit (5) UV-säteilyä sietävin imulevyin (6)
Tekniset tiedot
VacuMaster Window Basic
| Tyyppi | Kiertomekanismi | Maks. nostokapasiteetti [kg] | Imulevyjen lukumäärä | Imulevyjen halkaisija [mm] |
|---|---|---|---|---|
| Window Basic 200 | Manuaalisesti, vasemmalle/oikealle | 200 | 2 | 305 |
| Window Basic 300 | Manuaalisesti, vasemmalle/oikealle | 300 | 4 | 305 |
| Tyyppi | Pituus L [mm] | Leveys B [mm] | Kokonaiskorkeus H [mm] | Kokonaissyvyys L1 [mm] | Paino [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Window Basic 200 | 630 - 930 | 305 | 940 | 390 | 39 |
| Window Basic 300 | 620 - 910 | 640 | 1,100 | 400 | 55 |
VacuMaster Window Comfort
| Tyyppi | Kiertomekanismi | Maks. nostokapasiteetti [kg] | Imulevyjen lukumäärä | Imulevyjen halkaisija [mm] |
|---|---|---|---|---|
| Window Comfort 200 | Manuaalisesti, vasemmalle/oikealle | 200 | 2 | 305 |
| Window Comfort 200 EL | Sähköisesti, oikealle | 200 | 2 | 305 |
| Window Comfort 300 | Manuaalisesti, vasemmalle/oikealle | 300 | 4 | 305 |
| Window Comfort 300 EL | Sähköisesti, oikealle | 300 | 4 | 305 |
| Tyyppi | Pituus L [mm] | Leveys B [mm] | Kokonaiskorkeus H [mm] | Kokonaissyvyys L1 [mm] | Paino [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Window Comfort 200 | 630 - 930 | 300 | 940 | 550 | 55 |
| Window Comfort 200 EL | 630 - 930 | 630 | 940 | 570 | 71 |
| Window Comfort 300 | 620 - 910 | 300 | 1.100 | 630 | 59 |
| Window Comfort 300 EL | 620 - 910 | 630 | 1.100 | 650 | 76 |
Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.