ROB-SET FXCB DOOSAN SPB2

Art-Nr.: 10.01.43.00160

Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter

mitFlächensauggreifer FXCB
fürDoosan Robotics
TypSerie M,A,H
Bauart VakuumschalterPNP schaltend
Steuerung VentilStromlos offen
ROB-SET FXCB DOOSAN SPB2
Attribut Wert
B 123,20 mm
B1 159 mm
H 158 mm
H1 164 mm
H2 47 mm
L 297 mm
L1 331 mm
L2 114,40 mm
L3 102 mm
dn 10 mm
Attribut Wert
Gewicht 2,20 kg
Saugvermögen max. 525,90 l/min
Anzahl Saugzellen 15
Traglast (vertikal) 80 N
Traglast (horizontal) 350 N
für Doosan Robotics
Produktfamilie ROB-SET-FXCB


Je nach Region können die technischen Eigenschaften der Robotertypen abweichen. Die angegebene Kompatibilität des Sets bezieht sich auf die in Europa gängigen Modelle.
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: ROB-SET FXCB DOOSAN SPB2

Das Handling-Set FXCB wird montiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Flächengreifsystem FXCB
  • Flanschmodul MOD-FLAN (optional)
  • Anschlusskabel ASK-B
  • USB-Stick mit Software (optional)

Verfügbare Ersatzteile: Flanschmodul MOD-FLAN (optional), Anschlusskabel ASK-B, Maskenfolie MASK-FOL, Elektromagnetventil EMV, Dichtplatte DI-PL, Schalldämpfer SD

Verfügbares Zubehör: Vakuum- / Druckluftschlauch VSL