Schmalz

Manuelle Handhabung • Metall / Blech • Blechtafeln • Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ermöglicht materialschonendes Entladen einer CNC-Fertigungsstraße

In einer CNC-Fertigungsstraße werden Wandelemente aus Blech gefertigt. Die Entladung der Straße erfolgt durch zwei Mitarbeiter. Neben dem reinen Entladen und Komissionieren der Anlage waren vor allem Arbeitserleichterung, Komissionierung und die Schonung der empfindlichen Blechteile von hoher Bedeutung.

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo45 ist für die horizontale Handhabung von Werkstücken bis zu 45 kg ausgelegt. Die rationelle Maschinen-Entladung durch nur eine Person reduziert die Maschinenstillstandszeiten und erhöht die Produktivität. Zudem garantiert der ausschließlich über das Medium Vakuum realisierte Halte- und Hebevorgang materialschonendes und kratzfreies Arbeiten. Der Schlauchheber ist mit einem Doppelsauggreifer ausgerüstet. Beide Sauger lassen sich auf der Längstraverse stufenlos dem jeweiligen Werkstück-Format anpassen. Bei dieser Anwendung ist der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo mit einem Säulenschwenkkran SK aus Aluminium für Traglasten bis zu 110 kg kombiniert. Die sehr leichtgängige Krananlage ermöglicht die besonders ergonomische Bedienung des Vakuum-Schlauchhebers und rundet die Schmalz-Lösung sehr gut ab.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb