진공 튜브 리프터 점보에르고
- 평평한 공작물의 동적 핸들링을위한 튜브 리프터 JumboErgo
- 구성 가능한 리프팅 장치, 작동 장치, 흡입 그리퍼 및 진공 발생기
- 공작물을 90 ° 회전 (JumboErgo PSE의 경우 옵션)
- 최대 300kg의 공작물
카테고리 표시
지금 구성하기
벽 요소는 CNC 생산 라인에서 판금으로 만들어집니다. 도로는 두 명의 직원에 의해 언로드됩니다. 시스템의 순수한 언로딩 및 오더 피킹 외에도 작업 단순화, 오더 피킹 및 민감한 판금 부품 보호가 매우 중요했습니다.
진공관 리프터 JumboErgo45는 최대 45kg의 공작물을 수평으로 핸들링하도록 설계되었습니다. 한 사람의 효율적인 기계 언로딩으로 기계 가동 중지 시간이 줄어들고 생산성이 향상됩니다. 또한 진공매질만을 사용하여 홀딩 및 리프팅 공정을 진행하여 자재 친화적이고 흠집이 없는 작업을 보장합니다. 튜브 리프터에는 이중 흡입 패드가 장착되어 있습니다. 두 흡입 컵은 세로 방향 빔의 각 공작물 형식에 맞게 무한대로 조정할 수 있습니다. 이 응용 분야에서 진공관 리프터 JumboErgo는 최대 110kg의 하중을 견딜 수 있는 알루미늄 기둥 선회 크레인 SK와 결합됩니다. 매우 원활하게 작동하는 크레인 시스템은 진공관 리프터가 특히 인체 공학적으로 작동할 수 있도록 하며 Schmalz 솔루션을 매우 잘 마무리합니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.