Schmalz

Handmatige bediening • Metaal / Plaatwerk • Metalen platen • Vacuüm slangheffers JumboErgo

Vacuüm buizenlift JumboErgo maakt materiaalvriendelijk ontladen van een CNC-productielijn mogelijk

Wandelementen worden vervaardigd uit plaatstaal in een CNC-productielijn. Het lossen van de lijn wordt door twee werknemers gedaan. Naast het zuiver lossen en in bedrijf stellen van de lijn waren de vereenvoudiging van de werkzaamheden, de inbedrijfstelling en de bescherming van de gevoelige plaatwerkdelen van groot belang.

De vacuüm buisheffer JumboErgo45 is ontworpen voor de horizontale behandeling van werkstukken tot 45 kg. Het rationele lossen van de machine door slechts één persoon vermindert de machinestilstand en verhoogt de productiviteit. Bovendien garandeert het vasthoud- en ophefproces, dat uitsluitend met behulp van vacuüm geschiedt, een materiaalvriendelijke en krasvrije bewerking. De buisheffer is uitgerust met een dubbele zuignap. Beide zuiggrijpers kunnen traploos worden ingesteld op het betreffende werkstukformaat op de langsligger. In deze toepassing wordt de vacuüm-slangheffer JumboErgo gecombineerd met een op een kolom gemonteerde zwenkkraan SK van aluminium voor lasten tot 110 kg. Het zeer lichtlopende kraansysteem maakt een bijzonder ergonomische bediening van de vacuüm-slangheffer mogelijk en rondt de Schmalz-oplossing zeer goed af.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen