Schmalz

Obsługa ręczna • Metal / Blacha metalowa • Blachy metalowe • Podnośniki podciśnieniowy JumboErgo

Podciśnieniowy podnośnik rur JumboErgo umożliwia przyjazny dla materiału rozładunek linii produkcyjnej CNC

Elementy ścienne są wykonywane z blachy na linii produkcyjnej CNC. Rozładunek linii jest wykonywany przez dwóch pracowników. Oprócz samego rozładunku i uruchomienia linii duże znaczenie miało uproszczenie pracy, uruchomienie i ochrona delikatnych elementów blaszanych.

Podciśnieniowy podnośnik rur JumboErgo45 jest przeznaczony do poziomego przenoszenia elementów roboczych o wadze do 45 kg. Racjonalny rozładunek maszyny przez jedną osobę skraca czas przestoju maszyny i zwiększa wydajność. Ponadto proces mocowania i podnoszenia, który odbywa się wyłącznie za pomocą podciśnienia, gwarantuje pracę delikatną dla materiału i pozbawioną zarysowań. Podnośnik rur jest wyposażony w podwójną przyssawkę. Obie przyssawki można bezstopniowo dopasować do odpowiedniego formatu elementu roboczego na belce wzdłużnej. W tym zastosowaniu podnośnik próżniowy JumboErgo został połączony z aluminiowym żurawiem obrotowym SK o udźwigu do 110 kg. Bardzo płynnie działający system dźwigowy umożliwia wyjątkowo ergonomiczną obsługę podnośnika lamp próżniowych i stanowi bardzo dobre uzupełnienie rozwiązania firmy Schmalz.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka