Schmalz

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

Einhandbedienung mit innovativer Zwei-Taster-Steuerung für Werkstücke bis 50 kg

Mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex bewegen Sie leichtere Güter bis 50 kg ergonomisch und in hoher Taktzahl. Sein Bediengriff liegt gut in der Hand und ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten. Mit der intuitiven Zwei-Taster-Steuerung heben, senken und lösen Sie die Last dynamisch und kontrolliert und können Lasten in jeder Höhe schweben lassen. Seine umfangreiche Ausstattung macht den JumboFlex zum Universaltalent. Serienmäßig kann der Sauggreifer per Schnellwechselsystem getauscht werden. Mit der optionalen Schwenkfunktion schwenken seitlich angesaugte Werkstücke automatisch in die Horizontale zurück und lassen sich in dieser Position endlos drehen.

Produktanfrage

Innovative Einhandbedienung für schnelle, sichere Bewegungsabläufe. Jetzt neu mit mehr Optionen für noch mehr Anwendungen

Die einzigartige, intuitive Zwei-Taster-Steuerung verkürzt die Einarbeitungszeit und erhöht den Bedienkomfort. Der Schlauchheber hält beim Loslassen seine Arbeitshöhe und ermöglicht so die Kombination von Prozessabläufen

Jetzt doppelt so schneller Greiferwechsel für nahtlose Prozesse bei wechselnden Werkstücken. Durch den neuen Wechselmechanismus ist das Austauschen der Greifer ohne Kraftaufwand und mit nur einem Handgriff möglich

Angepasst an jede Handform bietet die neue Bedieneinheit ein Maximum an Ergonomie und sorgt für ein angenehmes Gefühl beim Handling der Werkstücke

Konstante Arbeitsleistung durch ermüdungsarmes, rückenschonendes Heben

Gemeinsam nachhaltiger werden - mit den Jumbos im Einsatz.

Unsere innovative Vakuumtechnik kombiniert Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Durch intelligente Systemoptimierung sparen Sie mit der neuen Eco-Funktion je nach Anwendung bis zu 90 % Ihres Energieverbrauchs. Das bedeutet nicht nur einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz, sondern auch eine deutliche Verbesserung Ihres ROI.

Informieren Sie sich jetzt und entdecken Sie neue Möglichkeiten Ihren Vakuum-Schlauchheber auf das nächste Level zu heben.

Hier geht´s zu Ihrem nachhaltigen Jumbo
Baukastenübersicht

(1) Hubeinheit mit Schutzschlauch

(2) Funkfernsteuerung SRC für Vakuum-Erzeuger (optional)

(3) Zwei-Taster-Steuerung zum Heben, Senken und Lösen der Last (optional auch als Ein-Taster-Steuerung erhältlich)

(4) Ergonomischer Bediengriff mit Soft-Touch-Elementen

(5) 90°-Schwenkmechanismus (manuell) für seitliches Ansaugen der Last (optional)

(6) Schnellwechseladapter für schnellen, werkzeuglosen Greiferwechsel

(7) Endlose Drehbarkeit in 90°-Schritten rastbar

(8) Sauggreifer, angepasst an das Werkstück

Baukastenelemente
Konstruktionsdaten

Typ Max. Hubhöhe Z [mm] Höhe H* mit Vakuum-Pumpe [mm] Höhe H* mit Vakuum-Ejektor [mm] Hubschlauch Ø D [mm]
Flex 20 1.500 2.500 2.680 80
  1.800 2.800 2.980 80
Flex 35 1.500 2.500 2.680 100
  1.800 2.800 2.980 100
Flex 50 1.500 2.500 - 120
  1.800 2.800 - 120

*Sauggreifer nicht enthalten (Gesamthöhe = H + Höhe des Sauggreifers)

Technische Daten

Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex kann als Baukasten individuell konfiguriert werden. Die technischen Daten variieren je nach Konfiguration und sind insbesondere abhängig vom gewählten Sauggreifer.

Bei den folgenden technischen Daten handelt es sich um Richtwerte.

Typ Max. Traglast [kg] Werkstück-format* Minimal [mm] Werkstück-format* Maximal [mm] Max. Hubgeschwindigkeit [m/min]
Flex 20 20 200 x 200 2.000 x 1.000 60
  20 200 x 200 2.000 x 1.000 60
Flex 35 35 200 x 200 2.000 x 1.000 60
  35 200 x 200 2.000 x 1.000 60
Flex 50 50 200 x 200 2.000 x 1.000 60
  50 200 x 200 2.000 x 1.000 60

*Abhängig vom gewählten Sauggreifer

Beispielkonfigurationen

JumboFlex Weight-Control

Mit der integrierten Wiegeeinrichtung können Lasten in einer einzigen Bewegung gehoben und gewogen werden (immer inklusive SRC).

JumboFlex Safety+

Besonders sicher durch Zwei-Hand-Bedienung zum Ablösen. Einstellbare, reduzierte Absenkgeschwindigkeit, z. B. für empfindliche Bauteile oder für Anwender mit Handicap.

JumboFlex Quick-Release

Erlaubt ein gewolltes Abwerfen von Lasten während des Hebevorganges durch einen zusätzlichen Abwurfhebel. Einsatz z. B. in der Gepäckhandhabung auf Flughäfen.

JumboFlex mit Druckluftdurchleitung

Durch den Druckluftanschluss an der Bedieneinheit können pneumatische Greifer mit Druckluft versorgt werden.

JumboFlex Battery

Greifer und Schlauchheber als komplette Einheit für die Handhabung von Starterbatterien in der Automobilbranche. Unterschiedliche Deckelgeometrien, Größen und Traglasten bis 27 kg können mit dem Gesamtsystem gehandhabt werden.

Videos

Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.

Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.
Produktanfrage

Live-Vorstellung verpasst? Die Aufzeichnung wartet auf Sie.

Erleben Sie die Live-Vorstellung des Vakuum-Schlauchhebers JumboFlex und lassen Sie sich von den vielfältigen Einsatzgebieten und Highlights überzeugen. Tauchen Sie mit uns ein in die Welt innovativer Lösungen für die manuelle Handhabung. Als besonderes Extra erwartet Sie am Ende der Live-Vorstellung eine besondere Überraschung!

Zur Aufzeichnung

Ersatzteile

Zubehör

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb