Schmalz

Nadelgreifer

Nadelgreifer bieten die Möglichkeit schwer zu saugende Werkstücke und stark poröse Materialien prozesssicher zu greifen.
0

Ergebnisse filtern

Anzahl Nadeln
Nadeldurchmesser
Branchenzuordnung
Produktfamilie

Nadelgreifer SNG-BV

  • Nadeldurchmesser: 1,2 mm
  • Nadelanzahl: 10
  • Nadelhub: 0 mm bis 7 mm (variabel)
  • Schwebesauger: Durchmesser 100 mm Haltekraft: 42 N; 4 senkrechte Positioniernadeln mit 0,8 mm Durchmesser und 9 mm Nadelhub
1 Produkt anzeigen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb