Auswahlhilfe für Filter und Verbindungen
Übersicht Strömungswiderstand im Schlauch
Hilfestellung für die Auslegung von Schlauchverteilungen:
Beispiel: Ein Schlauch mit D = 32 mm Innendurchmesser entspricht dem Durchfluss von 32 Schläuchen mit 6 mm Innendurchmesseroder 4 Schläuchen mit 16 mm Innendurchmesser.
Checkliste zur Auswahl von Schläuchen
Kriterium/ Werkstoff | PVC | PU | PE | PA |
---|---|---|---|---|
Beständigkeit gegen Öl | gut | ausgezeichnet | gut | sehr gut |
Beständigkeit gegen Kraftstoffe und Erdgase | bedingt | sehr gut | bedingt | gut |
Witterungsbeständigkeit | bedingt | ausgezeichnet | bedingt | bedingt |
Verhalten bei niedrigen Temperaturen | Einfriertemperatur ab -20°C | ab -35° bis -40°C Eigenschaften eines harten Kunststoffes, aber keine Versprödung | Einfriertemperatur ab -50°C | Einfriertemperatur ab -40°C |
Verhalten bei hohen Temperaturen | bis 70°C dauerbelastbar | bis 80°C dauerbelastbar, kurzzeitig bis 100° | bis 70°C dauerbelastbar | bis 85°C dauerbelastbar |
Dynamische Belastbarkeit | Zugfestigkeit: gut, Bruchdehnung: sehr gut, für statischen Einbau geeignet | Zugfestigkeit: ausgezeichnet, Bruchdehnung: ausgezeichnet, sehr hohe Elastizität, ausgezeichnete Kriechfestigkeit, daher hervorragend kabelschlepptauglich | Zugfestigkeit: sehr gut, Bruchdehnung: sehr gut, für statischen Einbau geeignet | Zugfestigkeit: sehr gut, Bruchdehnung: gut, für statischen Einbau geeignet |
Abriebfestigkeit | gut | ausgezeichnet | gut | gut |
Checkliste zur Auswahl von Filtern
Wie muss der minimale Nenndurchfluss sein?
Beachten Sie bitte die Hinweise in den Technischen Daten.
Welche Baugrößen-Beschränkungen gibt es?
Beachten Sie bitte die Hinweise in den Konstruktionsdaten.
Ist die Wartung sichergestellt?
Planung und Konstruktion sollten eine einfache Wartung erlauben.
Checkliste zur Auswahl von Verbindungselementen
Welches sind die passenden Durchmesser?
Beachten Sie die Auslegungsgrafik „Übersicht Strömungswiderstand im Schlauch“.
Wie lang sind die Leitungen?
Die empfohlenen Anschlussschläuche beziehen sich immer auf 2 m Leitungslänge. Bei größeren Längen müssen größere Durchmesser angesetzt werden.
Welches Schlauchmaterial ist das Richtige?
Beachten Sie die Materialhinweise. Bei Kabelschleppanwendungen sind die Schläuche aus Polyurethan zu empfehlen.
Welche Schlauchverbindungen eignen sich am besten für die Anwendung?
Bei dynamischen Anwendungen sollten Sie immer durch Überwurfmutter oder durch Schlauchschellen gesicherte Verschraubungen einsetzen.