Ayuda para la elección de filtros y uniones
Resumen resistencia al flujo en el tubo flexible
Ayuda para el dimensionamiento de distribuciones de tubos flexibles:
Ejemplo: Un tubo flexible con un diámetro interior de D = 32 mm tiene un flujo correspondiente a la de 32 tubos flexibles con diámetro interior de 6 mm o la de 4 tubos flexibles con diámetro interior de 16 mm.
Lista de chequeo para la planificación de tubos flexibles
Criterio/Material | PVC | PU | PE | PA |
---|---|---|---|---|
Resistencia al aceite | Buena | Excelente | Buena | Muy buena |
Resistencia contra carburantes y gases naturales | Condicionada | Muy buena | Condicionada | Buena |
Resistencia a la intemperie | Condicionada | Excelente | Condicionada | Condicionada |
Comportamiento a bajas temperaturas | Temperatura de congelación a partir de -20°C | De -35 a -40°C las características de un plástico duro, pero sin fragilizarse | Temperatura de congelación a partir de -50°C | Temperatura de congelación a partir de -40°C |
Comportamiento a altas temperaturas | Operación continua hasta 85 °C | Operación continua hasta 80 °C, momentáneamente de hasta 100 °C | Operación continua hasta 70 °C | Operación continua hasta 85 °C |
Capacidad de carga dinámica | Resistencia a la tracción: buena Alargamiento de rotura: muy buena, propiado para montaje estático |
Resistencia a la tracción: excelente Alargamiento de rotura: excelente, muy alta elasticidad, excelente resistencia a las fugas, lo que hace posible el uso con cable alimentador |
Resistencia a la tracción: muy buena Alargamiento de rotura: muy buena, apropiado para montaje estático |
Resistencia a la tracción: muy buena Alargamiento de rotura: buena, apropiado para montaje estático |
Resistencia a la abrasión | Buena | Excelente | Buena | Buena |
Lista de chequeo para la planificación de filtros
¿Cuál es el flujo nominal mínimo?
Observe las indicaciones de los datos técnicos.
¿Qué limitaciones de tamaño hay?
Observe las indicaciones de los datos de diseño.
¿Está asegurado el mantenimiento?
La planificación y el diseño deben posibilitar un mantenimiento sencillo.
Lista de chequeo para la planificación de elementos de union
¿Cuáles son los diámetros adecuados?
Observe el gráfico de dimensionamiento "Resumen resistencia al flujo en el tubo flexible".
¿Qué longitud tienen los conductos?
Las conexiones de tubo recomendadas se refieren siempre a una longitud del conducto de 2 m. Si las longitudes son mayores, se deben emplear diámetros mayores.
¿Cuál es el material del tubo adecuado?
Observe las indicaciones respecto al material. Si las aplicaciones se realizan con cable de alimentación, se recomienda utilizar tubos flexibles de poliuretano.
¿Qué conexiones de tubo se adaptan mejor a la aplicación?
En las aplicaciones dinámicas, se deben asegurar las atornilladuras mediante turcas de racor o abrazaderas.