Guida alla scelta filtri e collegamenti
Panoramica resistenze idrodinamiche nel tubo flessibile
Ausilio per il dimensionamento della distribuzione dei tubi flessibili:
Esempio: un tubo flessibile con D = 32 mm di diametro interno corrisponde alla portata di 32 tubi flessibili con 6 mm di diametro interno o 4 tubi flessibili con 16 mm di diametro interno.
Check list per la selezione di tubazioni flessibili
Criterio/Materiale | PVC | PU | PE | PA |
---|---|---|---|---|
Resistenza all'olio | Buona | Ottima | Buona | Molto buona |
Resistenza ai combustibili e ai gas naturali | Limitata | Molto buona | Limitata | Buona |
Resistenza alle intemperie | Limitata | Ottima | Limitata | Limitata |
Comportamento a basse temperature | Temperatura di congelamento da -20 °C | Da -35 a -40 °C caratteristiche di un materiale plastico duro, ma senza infragilimento | Temperatura di congelamento da -50 °C | Temperatura di congelamento da -40 °C |
Comportamento ad alte temperature | In grado di sostenere un carico permanente fino a 70 °C | In grado di sostenere un carico permanente fino a 80°C, a breve termine fino 100 °C | In grado di sostenere un carico permanente fino a 70 °C | In grado di sostenere un carico permanente fino a 85 °C |
Capacità di carico dinamico | Resistenza alla trazione: buona Allungamento di rottura: molto buona, idoneo per il montaggio statico |
Resistenza alla trazione: ottima Allungamento di rottura: ottima, elasticità molto elevata, ottima resistenza all'allungamento, quindi estremamente idoneo alla mobilità |
Resistenza alla trazione: molto buona Allungamento di rottura: molto buona, idoneo per il montaggio statico |
Resistenza alla trazione: molto buona Allungamento di rottura: buona, idoneo per il montaggio statico |
Resistenza all'abrasione | Buona | Ottima | Buona | Buona |
Check list per la selezione di filtri
Come deve essere il flusso nominale minimo?
Rispettare le indicazioni riportate nei dati tecnici.
Quali limitazioni delle dimensioni sussistono?
Rispettare le indicazioni riportate nei dati di costruzione.
La manutenzione è garantita?
La progettazione e la costruzione devono consentire la facilità di manutenzione.
Check list per la selezione di elementi di collegamento
Quali sono i diametri adatti?
Tenere presente il grafico per il dimensionamento "Panoramica resistenze idrodinamiche nel tubo flessibile".
Quanto misurano le condutture?
I tubi flessibili di connessione consigliati si riferiscono sempre a condutture di 2 m. Per lunghezze superiori servono diametri maggiori.
Qual è il materiale giusto per i tubi flessibili?
Osservare le indicazioni per i materiali. Per applicazioni con mobilità dei cavi, si raccomanda l'impiego di tubi in poliuretano.
Quali raccordi del tubo flessibile sono più indicati per una determinata applicazione?
Per applicazioni dinamiche si raccomanda di impiegare sempre raccordi assicurati con dadi di accoppiamento o fascette.