Aide de sélection pour filtres et raccords
Aperçu de la résistance au flux dans le tuyau
Aide pour la planification des distributions de tuyaux :
Exemple : Un tuyau d'un diamètre intérieur D = 32 mm correspond à une débit de 32 tuyaux de d'un diamètre intérieur de 6 mm ou 4 tuyaux d'un diamètre intérieur de 16 mm.
Liste de contrôle pour la planification de tuyaux
| Critère/matiére | PVC | PU | PE | PA |
|---|---|---|---|---|
| Résistance à l'huile | Bonne | Excellente | Bonne | Très bonne |
| Résistance aux carburants et gaz naturels | Limitée | Très bonne | Limitée | Bonne |
| Résistance aux intempéries | Limitée | Excellente | Limitée | Limitée |
| Comportement à basses températures | Température de transition à partir de -20 °C | De -35 à -40 °C propriétés d'un plastique dur mais aucune fragilisation | Température de transition à partir de -50 °C | Température de transition à partir de -40 °C |
| Comportement à hautes températures | Peut fonctionner en continu jusqu'à 70 °C | Peut fonctionner en continu jusqu'à 80 °C, brièvement jusqu'à 100 °C | Peut fonctionner en continu jusqu'à 70 °C | Peut fonctionner en continu jusqu'à 85 °C |
| Résistance dynamique |
Résistance à la traction : bonne, |
Résistance à la traction : excellente, Allongement de rupture : excellente, très grande élasticité, excellente résistance au fluage donc convient parfaitement pour chaîne à câble | Résistance à la traction : très bonne, Allongement de rupture : très bonne, adapté à un montage statique |
Résistance à la traction : très bonne, Allongement de rupture : bonne, adapté à un montage statique |
| Résistance à l'usure | Bonne | Excellente | Bonne | Bonne |
Liste de contrôle pour la planification de filtres
Quel doit être le débit nominal minimal ?
Veuillez tenir compte des remarques des données techniques.
Quelles restrictions de dimensions ?
Veuillez tenir compte des remarques des données de construction.
L'entretien est-il assuré ?
La planification et la construction doivent permettre un entretien facile.
Liste de contrôle pour la planification de raccords
Quels sont les diamètres adaptés ?
Référez-vous au graphique de planification « Aperçu de la résistance au flux dans le tuyau ».
Quelle est la longueur des conduites ?
Les tuyaux de raccord recommandés sont toujours conçus pour des conduites de 2 m. Pour des longueurs supérieures, il faut utiliser de plus grands diamètres.
Quel matière de tuyau choisir ?
Respectez les consignes concernant les matières. Les tuyaux en polyuréthanne sont recommandés pour les applications de chaîne à câble.
Quels raccords de tuyaux conviennent le mieux à l'application ?
Pour les applications dynamiques, vous devez toujours utiliser des raccords filetés bloqués par écrous-raccords ou colliers de serrage.