Maßeinheiten für Vakuum-Angaben

Von einer Vielzahl an Maßeinheiten für Druck haben sich in der Vakuum-Technik die Maßeinheiten Pascal [Pa], Kilo-pascal [kPa], Bar [bar] und Millibar [mbar] durchgesetzt. Die Umrechnung der Einheiten ist wie folgt:

0,001 bar = 0,1 kPa = 1 mbar = 100 Pa

Auf dieser Webseite werden alle absoluten Werte zum Druck in bar oder mbar, alle relativen Werte in % angegeben. Die %-Angabe ist typisch für eine Relativ-Angabe der Leistungsfähigkeit eines Vakuum-Erzeugers. International sind weitere Einheiten gebräuchlich. Einige davon stehen in folgender Tabelle.

Vakuum-/Druck-Umrechnungstabelle

barN/cm2kPaatm, kp/cm2  mm H2OTorr; mm Hg  in Hg
bar1,00000 10,00000  100,0000  1,0197010.197,00 750,060029,5400
N/cm20,100001,0000010,00000,101901.019,7075,00602,9540
kPa0,010000,100001,00000,01020101,977,50060,2954
atm, kp/cm2  0,98070 9,80700  98,07001,0000010.332,00  735,560028,9700
mm H2O0,000100,001000,01000,000001,000,07400,0030
Torr; mm Hg0,001330,013330,13330,0013613,601,00000,0394
in Hg0,033800,338503,88500,03446345,4025,25001,0000

 

Am Ende dieses Kapitels stehen weitere Umrechnungs- und Einheitentabellen zur Verfügung.