Vakuum-Erzeuger

Vakuum-Erzeuger in verschiedenen Ausführungen

Vakuum-Erzeuger stellen das für den Handhabungsvorgang nötige Vakuum bereit. Das Vakuum wird dabei entweder pneumatisch oder elektrisch erzeugt. Pneumatische Vakuum-Erzeuger realisieren kurze Zykluszeiten und können dank der kompakten und leichten Bauweise direkt im System integriert werden. Elektrische Vakuum-Erzeuger finden ihren Einsatz bei Anwendungen, in denen keine Druckluft zur Verfügung steht oder sehr hohe Saugleistungen gefordert sind.

Pneumatische Vakuum-Erzeuger:

Elektrische Vakuum-Erzeuger:

Wichtig

Das Nenn-Saugvermögen aller Vakuum-Erzeuger wird in l/min bzw. m3/h angegeben. Diese Werte beziehen sich auf einen Umgebungsdruck von 1.013 mbar (Meereshöhe) und eine Umgebungstemperatur von 20°C. Das maximale Saugvermögen bezeichnet daher den Volumenstrom, den der Vakuum-Erzeuger aus der Umgebung (freies Ansaugen) absaugt.

Darstellung von freiem Ansaugen
Freies Ansaugen

Darstellung von nachsaugen bei angesaugtem Werkstück
Nachsaugen bei angesaugtem Werkstück

In unserer Auswahlhilfe finden Sie eine Grafik zum Saugvermögen sowie weitere Informationen, worauf Sie bei der Wahl des passenden Vakuum-Erzeugers achten sollten.

Schmalz Vakuum-Erzeuger

Vakuum-Pumpen

  • Hoher Unterdruck bei kleinem Volumenstrom
  • Ölgeschmiert, als Trockenläufer- oder als Wasserring-Pumpe

Kompaktejektoren

  • Integriertes Saug- und Abblasventil
  • Integrierter Filter und Vakuum-Schalter
  • Luftsparfunktion und Funktionen für Energie- und Prozesskontrolle optional

Grundejektoren

  • Kleiner und kompakter Vakuum-Erzeuger
  • Für zentrale und dezentrale Vakuum-Erzeugung
  • Integrierter Schalldämpfer

Ejektormodule

  • Kleiner und kompakter Vakuum-Erzeuger
  • Für zentrale und dezentrale Vakuum-Erzeugung
  • Integrierter Schalldämpfer

Vakuum-Gebläse

  • Hoher Volumenstrom bei geringem Unterdruck
  • Frequenzregelung und elektropneumatische Reversierung optional
  • Für poröse Werkstücke

Inline-Ejektoren

  • Montage direkt in der Schlauchleitung
  • Platzsparende Bauweise
  • Zur dezentralen Vakuum-Erzeugung

Dezentrale Ejektoren

  • Hohes Förder- und Absaugvolumen
  • Zur dezentralen Vakuum-Erzeugung

Alle Vakuum-Erzeuger-Kategorien jetzt anzeigen

  • Verfügbarkeitsabfrage in Echtzeit
  • > 6.000 Vakuumtechnik-Artikel sofort bestellbar
  • CAD Daten herunterladen