Rein pneumatisch gesteuerter Kompaktejektor ohne elektronische Bauteile; minimaler Installationsaufwand
Integrierte Luftsparfunktion verringert Druckluftverbrauch um bis zu 80 %
Ausführung SCPi mit digitalen Schaltausgängen und IO-Link zur Kommunikation in gängige Feldbussysteme
Condition Monitoring ermöglicht vorausschauende Wartung und Steigerung der Anlageneffizienz
Aufbau
Aufbau

- Basiselement aus hochfestem Kunststoff
- Integrierte pneumatische Luftsparregelung auch ohne elektrische Schnittstelle
- Pneumatikanschlüsse zur Ansteuerung der Funktionen Saugen (1) bzw. Abblasen (1A); Vakuum-Anschluss (2)
- Ausführung SCPb (3) ohne elektronische Bauteile; Einstellschraube zur Schaltpunkteinstellung
- Ausführung SCPi (4) mit Bedien- und Anzeigeelement; elektrischer Anschluss über Standard M12-Stecker
Technische Daten
Technische Daten
- Saugvermögen bis 185 l/min
- Max. Vakuum: 85 %
Leistungsdaten
Leistungsdaten
MetrischImperial
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCPb / SCPi | 350,00 | 610,00 | 800,00 | 890,00 | 850,00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPb / SCPi 15 | 0,03 | 0,07 | 0,16 | 0,27 | 0,42 | 0,63 | 0,91 | 1,37 | 2,60 |
| SCPb / SCPi 20 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,14 | 0,22 | 0,31 | 0,44 | 0,66 | 1,54 |
| SCPb / SCPi 25 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,14 | 0,20 | 0,28 | 0,42 | 0,86 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPb / SCPi 15 | 75,00 | 65,40 | 55,20 | 46,30 | 38,30 | 31,20 | 23,90 | 13,50 | 3,40 |
| SCPb / SCPi 20 | 139,00 | 123,10 | 106,80 | 92,50 | 79,30 | 65,20 | 51,90 | 32,10 | 8,50 |
| SCPb / SCPi 25 | 195,00 | 176,80 | 153,60 | 133,60 | 112,00 | 89,30 | 67,40 | 39,70 | 11,70 |
Branchen
Branchen
- •Blech / Automobil
Dokumentation
Dokumentation
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
Software
Software
In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.
| Software | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
1 - 8 von 8 Ergebnissen
| Düsengröße | 1,5 mm |
| Saugvermögen (max.) | 75 (l/min) |
| Luftverbrauch Saugen | 115 (l/min) |
| Schalldruckpegel frei | 76 (dB(A)) |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | 4,0 ... 7,0 bar |
| Max. Vakuum | -850 (mbar) |
| Steuerung Ventil | Stromlos offen |
| Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 5 polig |
| Schutzart IP | IP 65 (mit Stecker) |
| Einschaltwert Regelung | -630 (mbar) |
| Bauform Kompaktejektoren | Pneumatische Regelung |
| Düsengröße | 2,0 mm |
| Saugvermögen (max.) | 135 (l/min) |
| Luftverbrauch Saugen | 190 (l/min) |
| Schalldruckpegel frei | 76 (dB(A)) |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | 4,0 ... 7,0 bar |
| Max. Vakuum | -850 (mbar) |
| Steuerung Ventil | Stromlos offen |
| Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 5 polig |
| Schutzart IP | IP 65 (mit Stecker) |
| Einschaltwert Regelung | -630 (mbar) |
| Bauform Kompaktejektoren | Pneumatische Regelung |
| Düsengröße | 2,5 mm |
| Saugvermögen (max.) | 185 (l/min) |
| Luftverbrauch Saugen | 290 (l/min) |
| Schalldruckpegel frei | 77 (dB(A)) |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | 4,0 ... 7,0 bar |
| Max. Vakuum | -850 (mbar) |
| Steuerung Ventil | Stromlos offen |
| Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 5 polig |
| Schutzart IP | IP 65 (mit Stecker) |
| Einschaltwert Regelung | -630 (mbar) |
| Bauform Kompaktejektoren | Pneumatische Regelung |
| Düsengröße | 1,5 mm |
| Saugvermögen (max.) | 75 (l/min) |
| Luftverbrauch Saugen | 115 (l/min) |
| Schalldruckpegel frei | 76 (dB(A)) |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | 4,0 ... 7,0 bar |
| Max. Vakuum | -850 (mbar) |
| Steuerung Ventil | Stromlos offen |
| Funktionsweise | pneumatischer Luftsparregelung |
| Einschaltwert Regelung | -630 (mbar) |
| Bauform Kompaktejektoren | Pneumatische Regelung |
| Düsengröße | 2,0 mm |
| Saugvermögen (max.) | 135 (l/min) |
| Luftverbrauch Saugen | 190 (l/min) |
| Schalldruckpegel frei | 76 (dB(A)) |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | 4,0 ... 7,0 bar |
| Max. Vakuum | -850 (mbar) |
| Steuerung Ventil | Stromlos offen |
| Funktionsweise | pneumatischer Luftsparregelung |
| Einschaltwert Regelung | -630 (mbar) |
| Bauform Kompaktejektoren | Pneumatische Regelung |
| Düsengröße | 2,5 mm |
| Saugvermögen (max.) | 185 (l/min) |
| Luftverbrauch Saugen | 290 (l/min) |
| Schalldruckpegel frei | 77 (dB(A)) |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | 4,0 ... 7,0 bar |
| Max. Vakuum | -850 (mbar) |
| Steuerung Ventil | Stromlos offen |
| Funktionsweise | pneumatischer Luftsparregelung |
| Einschaltwert Regelung | -630 (mbar) |
| Bauform Kompaktejektoren | Pneumatische Regelung |