Schmalz

Instrucciones de pedido

La entrada giratoria DEF / VACU-ZUF se suministra como producto listo para su conexión.

Volver a la familia de productos
Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

VACU-ZUF DEF 54 60

N° de artículo: 10.01.38.08140

Alimentación de vacío

Industrias: Universal

Diseño de aplicaciónEntrada giratoria
Diámetro exterior D60 (mm)
Longitud L112.5 (mm)
Anchura B112.5 (mm)
Altura H95 (mm)
Revolución máx.65 (1/min)
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 112,5  mm
d 6,5  mm
dn 54  mm
D 60  mm
H 95  mm
H2 8  mm
H3 54  mm
L 112,5  mm
X1 100  mm
X2 90  mm
Y1 100  mm
Y2 65  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Revolución máx. 65  1/min
Peso 0,97  kg
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta