SGM-SV 46 2 BY M5-IG PNP
N° de artículo: 10.01.17.00749
Garra magnética (preparado p sensor)
Industrias: Automóvil | Batería
| Tamaño | 46 |
| Pasador guía | 2 |
| Enchufe | M5-HE |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Función adicional | Sensor PNP |
| Modelo de ventosa | Garras para batería |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| D | 52 mm |
| d | 46 mm |
| G1 | M5-HE |
| G2 | M6-HE |
| H | 100 mm |
| H1 | 106 mm |
| X2 | 25 mm |
| X3 | 3,5 mm |
| Y1 | 18 mm |
| Y3 | 6,5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Fuerza de retención | 72 N |
| Fuerza de retención residual | 0,5 N |
| Posición de instalación | Cualquier |
| Válvula de mando | Biestable |
| Función adicional | Sensor PNP |
| Temperatura de uso | 5 ... 70 °C |
| Pasador guía | 2 |
| Peso | 459,5 g |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación