SGM-SV 46 2 BY M5-IG PNP
Numero articolo: 10.01.17.00749
Ventosa magnetica (prep p sensore)
Industrie: Automobilistico | Batterie
| Misura | 46 |
| Perno di guida | 2 |
| Presa di corrente | M5-IG |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Funzione supplementare | Sensore PNP |
| Tipo ventosa | Pinze di presa per batteria |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D | 52 mm |
| d | 46 mm |
| G1 | M5-IG |
| G2 | M6-IG |
| H | 100 mm |
| H1 | 106 mm |
| X2 | 25 mm |
| X3 | 3.5 mm |
| Y1 | 18 mm |
| Y3 | 6.5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Forza di presa | 72 N |
| Forza di presa rimanente | 0.5 N |
| Posizione di installazione | Qualsiasi |
| Valvola di controllo | Bistabile |
| Funzione supplementare | Sensore PNP |
| Temperatura d'intervento | 5 ... 70 °C |
| Perno di guida | 2 |
| Peso | 459.5 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione