SGM-SV 46 2 BY M5-IG PNP
Osanro: 10.01.17.00749
Magnetic gripper (prepared f sensor)
Toimialat: Akut | Auto-teollisuus
| Size | 46 |
| Guide pin | 2 |
| Socket | M5-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.5 ... 6.0 bar |
| Additional function | Sensor PNP |
| Suction cup type | Battery grippers |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 52 mm |
| d | 46 mm |
| G1 | M5-F |
| G2 | M6-F |
| H | 100 mm |
| H1 | 106 mm |
| X2 | 25 mm |
| X3 | 3,5 mm |
| Y1 | 18 mm |
| Y3 | 6,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.5 ... 6.0 bar |
| Holding force | 72 N |
| Remaining holding force | 0,5 N |
| Installation position | Any |
| Control valve | Bistable |
| Additional function | Sensor PNP |
| Operating temperature | 5 ... 70 °C |
| Guide pin | 2 |
| Weight | 459,5 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi