Sistemas de planos aspirantes FXP / FMP
- Sistema de garra universal para el paletizado / despaletizado, preparación y clasificación automatizados
- Dimensiones: 442 x 130 a 1.432 x 130 mm
- Elemento de hermetizado: esponja hermetizante, ventosa
Para su mecanizado posterior en una máquina CNC se deben tomar y reubicar piezas de contrachapado aserradas. Como las piezas de madera tienen muy distintas dimensiones y pesos, este trabajo requiere un sistema de ventosas de alta flexibilidad.
El sistema de ventosas de vacío para superficies FXC con ventosas de encaje convence con precisión muy alta. Las ventosas de encaje utilizadas como elemento sellador reducen el consumo de energía gracias a sus excelentes propiedades de sellado, y minimizan los trabajos de mantenimiento por su montaje y desmontaje rápido y sencillo. Gracias al eyector encajable integrado se puede realizar un diseño compacto. El uso de un módulo de válvulas con válvulas de tipo SVKW permite la manipulación de piezas porosas y rugosas, así como una descarga rápida y tiempos de ciclo reducidos para elevadas velocidades de producción.
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.