- 단계적 폐지 항목
광영역 그리핑 시스템 FXP/FMP
- 자동 적재 / 디팔레타이징, 오더 피킹 및 분류를 위한 범용 석션 패드
- 치수: 442x130 ~ 1,432x130 mm
- 씰링 요소 : 씰링 폼, 흡입 패드
카테고리 표시
CNC 기계에서 추가 처리를 위해서는 절단된 합판 부품을 집어 들고 옮겨야 합니다. 나무 부품은 치수와 무게가 매우 다를 수 있으므로 이 작업에는 매우 유연한 그립 시스템이 필요했습니다.
흡입 컵이 있는 대면적 진공 그리핑 시스템 FXC는 매우 높은 수준의 정밀도로 확신을 줍니다. 실링 요소로 사용되는 플러그인 흡입 컵은 우수한 실링 특성으로 에너지 소비를 줄이고 빠르고 쉬운 설치 및 제거로 유지 보수 비용을 최소화합니다. 통합 슬라이드 인 이젝터 덕분에 컴팩트한 설계를 실현할 수 있습니다. SVKW 유형의 밸브와 함께 밸브 모듈을 사용하면 다공성 및 거친 공작물을 처리할 수 있을 뿐만 아니라 빠른 블로우오프 및 빠른 사이클 시간을 통해 생산 속도를 높일 수 있습니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.