- AUSLAUFPRODUKT
Vakuum-Flächengreifsysteme FXP / FMP
- Universalsauggreifer für automatisiertes Palettieren / Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren
- Abmessungen: 442 x 130 bis 1.432 x 130 mm
- Dichtelement: Dichtschaum, Sauggreifer
Für die weitere Verarbeitung in einer CNC Maschine müssen ausgesägte Sperrholzteile aufgenommen und umgesetzt werden. Da die Holzteile sehr unterschiedliche Maße und Gewichte haben können erforderte diese Arbeit ein Greifsystem mit einer hohen Flexibilität.
Das Vakuum-Flächengreifsystem FXC mit Stecksaugern überzeugt mit einer sehr hohen Präzision. Die als Dichtelement verwendeten Stecksauger reduzieren durch ihre hervorragenden Abdichteigenschaften den Energieverbrauch und minimieren den Wartungsaufwand durch einen schnellen und einfachen Ein- und Ausbau. Durch den integrierten Einschubejektor kann eine kompakte Bauweise realisiert werden. Der Einsatz eines Ventil-Bausteins mit Ventilen vom Typ SVKW erlaubt die Handhabung von porösen und rauen Werkstücken, sowie ein schnelles Abblasen und schnelle Zykluszeiten für erhöhte Produktionsgeschwindigkeiten.
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.