- VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
Laaja pinta-alainen alipainetarrainsysteemi FXP / FMP
- Yleiskäyttöinen tarrain automaattiseen kappaleenkäsittelyyn
- Vakiomitat: 442 x 130 - 1432 x 130 mm. Myös muita kokoja saatavana.
- Tartuntapinta: solukumi, imukupit
CNC-koneessa tapahtuvaa jatkokäsittelyä varten sahatut vanerin osat on nostettava ja siirrettävä. Koska puuosat voivat olla hyvin erimittaisia ja -painoisia, tämä työ edellyttää erittäin joustavaa tartuntajärjestelmää.
Imukupeilla varustettu suurikokoinen tyhjiöpuristusjärjestelmä FXC vakuuttaa erittäin suurella tarkkuudella. Tiivistyselementteinä käytettävät pistokkeelliset imukupit vähentävät energiankulutusta erinomaisten tiivistysominaisuuksiensa ansiosta ja minimoivat huoltotyön nopean ja helpon asennuksen ja irrotuksen ansiosta. Kompakti rakenne voidaan toteuttaa integroidun liukulaitteen ansiosta. SVKW-tyyppisillä venttiileillä varustetun venttiilimoduulin käyttö mahdollistaa huokoisten ja karkeiden työkappaleiden käsittelyn sekä nopean puhalluksen ja nopeat sykliajat tuotantonopeuden lisäämiseksi.
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.