- ARTICOLO SULL'ELIMINAZIONE GRADUALE
Sistema di presa a vuoto su superfici FXP/FMP
- Ventosa universale per la pallettizzazione, confezionamento e selezione
- Dimensioni: 442 x 130 fino a 1.432 x 130 mm
- Elemento di tenuta: spugna di tenuta, ventosa
L'ulteriore lavorazione con una macchina CNC rende necessario il prelevamento e lo spostamento di pezzi di compensato ritagliati. Questo lavoro richiede un sistema di presa altamente flessibile perché i pezzi di legno possono avere dimensioni e pesi differenti.
Il sistema di presa a vuoto su superfici FXC con ventose a innesto convince per la sua grande precisione. Grazie alle loro straordinarie caratteristiche di tenuta, le ventose a innesto utilizzate come elemento di tenuta riducono il consumo di energia e minimizzano i costi di manutenzione grazie a montaggio e smontaggio semplici. L'eiettore integrato consente una struttura compatta. L'impiego di un modulo valvola con valvole tipo SVKW consente la movimentazione di pezzi ruvidi e porosi, nonché scarico e tempi di ciclo rapidi per una maggiore velocità di produzione.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.